Masă de poziționare variantă lungă aluminiu 21120-04
- Pentru poziționarea componentelor și ansamblurilor
- Nu este necesară slăbirea și fixarea osiei în timpul reglării
- Joc axial, fără joc
- Auto-blocare a arborelui
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
Unitatea de vânzare
256,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă de poziționare
Varianta 1
variantă lungă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
29
H=înălțime
14
L=lungime
84,5
B1
22
B2
12
Cursă
S
23
D
13
D1
12
D2
M3x0,5
D3
4
D4
M3
D5
3
F1
N
70
F2
N
70
F3
N
70
H1
12
H2
14,5
H3
13
H4
8
H5
4
L1
70
L2
29
L3
22
L4
8
L5
6
Mx
Nm
0,77
My
Nm
0,77
Mz
Nm
0,77
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat. Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite. Ax din oțel inoxidabil, filet rulat. Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.