Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu, anodizat.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al axei rotative < 0,015 mm.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu, anodizat.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al axei rotative < 0,015 mm.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Note
Cursa de reglare este de 360 °C, fără opritor de sfârșit de cursă.
Indicatorul de poziție contorizează în sensul acelor de ceasornic în gradații de 0,1°. Unghiul de rotație este afișat direct pe ecranul LCD de dimensiuni mari. Masa rotundă se deplasează în sens invers acelor de ceasornic. Setările de resetare, de cotă în lanț și de offset pot fi realizate prin operare de la tastatură.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Indicatorul de poziție poate fi fixat în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Raportul de transmisie:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1
Dimensiunea mesei rotunde de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Articolul cu numărul de comandă 21160-251 poate fi tensionat axial de carcasă cu ajutorul a două pârghii de strângere reglabile și asigurat împotriva ajustării neintenționate. Cuplul de strângere M1 crește la 30 Nm atunci când pârghiile de strângere reglabile sunt strânse, cu un cuplu de strângere maxim de 2,5 Nm pentru fiecare pârghie de strângere reglabilă. Pârghiile de strângere reglabile trebuie eliberate înainte ca butonul rotativ să fie activat, în caz contrar existând riscul de deteriorare a cutiei de viteze.
Articolele 21161-10-08 și 21161-10-12 pot fi fixate pe carcasa mesei rotative cu ajutorul clemei pentru masă rotativă 21161-11 și astfel asigurate împotriva ajustării neintenționate.
Indicatorul de poziție contorizează în sensul acelor de ceasornic în gradații de 0,1°. Unghiul de rotație este afișat direct pe ecranul LCD de dimensiuni mari. Masa rotundă se deplasează în sens invers acelor de ceasornic. Setările de resetare, de cotă în lanț și de offset pot fi realizate prin operare de la tastatură.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Indicatorul de poziție poate fi fixat în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Raportul de transmisie:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1
Dimensiunea mesei rotunde de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Articolul cu numărul de comandă 21160-251 poate fi tensionat axial de carcasă cu ajutorul a două pârghii de strângere reglabile și asigurat împotriva ajustării neintenționate. Cuplul de strângere M1 crește la 30 Nm atunci când pârghiile de strângere reglabile sunt strânse, cu un cuplu de strângere maxim de 2,5 Nm pentru fiecare pârghie de strângere reglabilă. Pârghiile de strângere reglabile trebuie eliberate înainte ca butonul rotativ să fie activat, în caz contrar existând riscul de deteriorare a cutiei de viteze.
Articolele 21161-10-08 și 21161-10-12 pot fi fixate pe carcasa mesei rotative cu ajutorul clemei pentru masă rotativă 21161-11 și astfel asigurate împotriva ajustării neintenționate.
Drawing reference
1) Spațiul necesar pentru pârghia de strângere reglabilă
Poziția de montaj a indicatorului de poziție:
a) sus (standard)
b) dreapta
c) jos
d) stânga
Toate locașurile în conformitate cu DIN 74-Bm (D6)
Poziția de montaj a indicatorului de poziție:
a) sus (standard)
b) dreapta
c) jos
d) stânga
Toate locașurile în conformitate cu DIN 74-Bm (D6)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.