text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Masă transversală
Varianta 1
variantă lungă
Formă
C
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
75
H=înălțime
23,5
L=lungime
209
B1
60
B2
38
Cursă S
73
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
12
D4
M6
D5
6
F1 N
300
F2 N
300
F3 N
300
H1
20
H2
29
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
75
L3
180
L4
15
L5
2
L7
7,5
L8
165
Mx Nm
18
My Nm
18
Mz Nm
18
UNSPSC Code
31171519
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa transversală poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese de ridicare și alte accesorii, la dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought