Masă transversală variantă scurtă aluminiu 21130-104
- Pentru asamblarea simplă a meselor transversale
- Nu este necesară slăbirea sau fixarea axului pentru reglare
- Joc axial, fără joc
- Auto-blocare a arborelui
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
Unitatea de vânzare
243,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă transversală
Varianta 1
variantă scurtă
Formă
A
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
29
H=înălțime
11
L=lungime
64,5
B1
22
B2
12
Cursă
S
11
D
13
D1
11,5
D2
M3x0,5
D3
4
D4
M3
D5
3
F1
N
70
F2
N
70
F3
N
X = 28 (10)
H1
8
H2
14,5
H3
13
H4
8
L1
50
L2
29
L3
46
L4
10
L5
1,5
Mx
Nm
0,25
My
Nm
0,11
Mz
Nm
0,25
UNSPSC Code
31171519
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa transversală poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese de ridicare și alte accesorii, la dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa transversală poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese de ridicare și alte accesorii, la dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.