Masă transversală variantă scurtă aluminiu 21130-212
- Pentru asamblarea simplă a meselor transversale
- Nu este necesară slăbirea sau fixarea axului pentru reglare
- Joc axial, fără joc
- Auto-blocare a arborelui
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
Unitatea de vânzare
389,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă transversală
Varianta 1
variantă scurtă
Formă
B
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
75
H=înălțime
23,5
L=lungime
162
B1
60
B2
38
Cursă
S
25
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
12
D4
M6
D5
6
F1
N
300
F2
N
300
F3
N
X = 58 (100)
H1
20
H2
29
H3
27
H4
15,5
L1
133
L2
75
L3
120
L4
30
L5
2
Mx
Nm
5,5
My
Nm
3
Mz
Nm
5,5
UNSPSC Code
31171519
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa transversală poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese de ridicare și alte accesorii, la dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa transversală poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese de ridicare și alte accesorii, la dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.