Masă rotundă de poziționare aluminiu 21160-25
- Traseul de reglare este de 360° fără oprire finală
- Arbore autoblocant și întărit
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
- Nu necesită întreținere
Unitatea de vânzare
1.251,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă rotundă de poziționare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
D2=Diametrul exterior
150
H=înălțime
75
D
51
D1
46
D3
130
D4
40
D6
10,2
F1
N
1000
F2
N
1000
F3
N
500
H1
35
H2
18
H3
12
L
134
L1
53
L2
80
L3
130
M1
Nm
10
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu, anodizat.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Version
Jocul radial al axei rotative < 0,015 mm.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Note
Cursa de reglare este de 360 °C, fără opritor de sfârșit de cursă.
Diviziunea scalei este de 10 gradații.
Raportul de transmisie:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
Dimensiunea mesei rotunde de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Articolul cu numărul de comandă 21160-251 poate fi tensionat axial de carcasă cu ajutorul a două pârghii de strângere reglabile și asigurat împotriva ajustării neintenționate. Cuplul de strângere M1 crește la 30 Nm atunci când pârghiile de strângere reglabile sunt strânse, cu un cuplu de strângere maxim de 2,5 Nm pentru fiecare pârghie de strângere reglabilă. Pârghiile de strângere reglabile trebuie eliberate înainte ca butonul rotativ să fie activat, în caz contrar existând riscul de deteriorare a cutiei de viteze.
Articolele 21160-08 și 21160-12 pot fi fixate pe carcasa mesei rotative cu ajutorul clemei pentru masă rotativă 21161-11 și astfel asigurate împotriva ajustării neintenționate.
Diviziunea scalei este de 10 gradații.
Raportul de transmisie:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
Dimensiunea mesei rotunde de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Articolul cu numărul de comandă 21160-251 poate fi tensionat axial de carcasă cu ajutorul a două pârghii de strângere reglabile și asigurat împotriva ajustării neintenționate. Cuplul de strângere M1 crește la 30 Nm atunci când pârghiile de strângere reglabile sunt strânse, cu un cuplu de strângere maxim de 2,5 Nm pentru fiecare pârghie de strângere reglabilă. Pârghiile de strângere reglabile trebuie eliberate înainte ca butonul rotativ să fie activat, în caz contrar existând riscul de deteriorare a cutiei de viteze.
Articolele 21160-08 și 21160-12 pot fi fixate pe carcasa mesei rotative cu ajutorul clemei pentru masă rotativă 21161-11 și astfel asigurate împotriva ajustării neintenționate.
Drawing reference
1) Spațiu necesar pentru pârghia de strângere reglabilă.
Toate locașurile înecate în conformitate cu DIN 74-Bm (D6).
Toate locașurile înecate în conformitate cu DIN 74-Bm (D6).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.