Placă de prindere aluminiu 21180-08
- Potrivit pentru diverse sisteme de poziționare
Unitatea de vânzare
51,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
46
H=înălțime
8
L=lungime
120
B1
36
D
4
H1
6
L1
108
L2
96
L3
72
L4
36
UNSPSC Code
31171522
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Potrivit pentru 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 și 21190 în dimensiunile constructive respective.
Drawing reference
Toate adânciturile conform DIN 974-1 (D),
toate orificiile filetate M (D).
toate orificiile filetate M (D).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.