text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de prindere
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
75
H=înălțime
12
L=lungime
180
B1
60
D
6
H1
10
L1
165
L2
150
L3
120
L4
60
UNSPSC Code
31171522
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aliaj de aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Potrivit pentru 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 și 21190 în dimensiunile constructive respective.
Drawing reference
Toate adânciturile conform DIN 974-1 (D),
toate orificiile filetate M (D).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem