Placă turnantă aluminiu 21150-04
- Rotativ cu 360°
- Se activează la fiecare 90° de grade
- 2° Scalare precisă pentru reglarea unghiului
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
Unitatea de vânzare
166,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă turnantă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
35
H=înălțime
15
D1
6
D2
22
D3
6
D4
3
F1
N
50
F2
N
30
F3
N
50
H1
9,5
H2
16,5
M1
Nm
2
R
64
R1
44
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază și placă turnantă din aliaj de aluminiu.
Arbore din oțel inoxidabil.
Arbore din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază și placă turnantă anodizate.
Note
Placa turnantă poate fi rotită pe corpul de bază prin desfacerea manetei de prindere. Rotativ cu 360°. Placa turnantă se blochează la fiecare 90° (21150-25 la fiecare 45°). Grila este formată dintr-o piesă de presiune cu bilă, care poate fi îndepărtată cu ușurință.
Pentru reglarea unghiului se folosește o scalare cu precizie de 2°.
Placa turnantă poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa respectivă, folosind principiul modular.
Pentru reglarea unghiului se folosește o scalare cu precizie de 2°.
Placa turnantă poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa respectivă, folosind principiul modular.
Drawing reference
1) Orificiu de montare pentru presarea piuliței
2) Piulița hexagonală DIN 934 (8X) poate fi scoasă prin presare M (D4)
3) Șuruburi de ștanțare în conformitate cu DIN 974-1 (D4)
2) Piulița hexagonală DIN 934 (8X) poate fi scoasă prin presare M (D4)
3) Șuruburi de ștanțare în conformitate cu DIN 974-1 (D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.