text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă turnantă
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
80
H=înălțime
25
D1
25
D2
60
D3
13
D4
6
F1 N
150
F2 N
100
F3 N
150
H1
17,5
H2
24,5
M1 Nm
15
R
85
R1
69
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de bază și placă turnantă din aliaj de aluminiu.
Arbore din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază și placă turnantă anodizate.
Note
Placa turnantă poate fi rotită pe corpul de bază prin desfacerea manetei de prindere. Rotativ cu 360°. Placa turnantă se blochează la fiecare 90° (21150-25 la fiecare 45°). Grila este formată dintr-o piesă de presiune cu bilă, care poate fi îndepărtată cu ușurință.
Pentru reglarea unghiului se folosește o scalare cu precizie de 2°.
Placa turnantă poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa respectivă, folosind principiul modular.
Drawing reference
1) Orificiu de montare pentru presarea piuliței
2) Piulița hexagonală DIN 934 (8X) poate fi scoasă prin presare M (D4)
3) Șuruburi de ștanțare în conformitate cu DIN 974-1 (D4)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem