text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Suport vertical
Varianta 1
variantă lungă
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
75
H=înălțime
192
B1
60
B2
42,43
D
6,4
D1
M6
Dimensiune
12
H1
180
H2
5,7
H4
8
H5
7,5
H6
165
L1
27
L2
36
L3
7
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aliaj de aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Suportul vertical este montat perpendicular pe suprafața de montare.
Poate fi combinat cu mese de poziționare, mese transversale, mese de ridicare și toate celelalte componente de aceeași dimensiune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought