Suport vertical variantă scurtă aluminiu 21138-04
- Pentru realizarea rapidă a axelor x-y
- Poate fi combinat cu diverse componente
Unitatea de vânzare
84,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Suport vertical
Varianta 1
variantă scurtă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
29
H=înălțime
58
B1
22
B2
15,56
D
3,2
D1
M3
Dimensiune
4
H1
6
H2
2,8
H4
6
H5
53
H6
48
L1
13
L2
18
L3
3
L4
1
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Suportul vertical este montat perpendicular pe suprafața de montare.
Poate fi combinat cu mese de poziționare, mese transversale, mese de ridicare și toate celelalte componente de aceeași dimensiune.
Poate fi combinat cu mese de poziționare, mese transversale, mese de ridicare și toate celelalte componente de aceeași dimensiune.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.