Suporturi pivotante aluminiu 21162-25
- Oferă opțiuni de montare extinse
- Potrivit pentru masa rotundă de poziționare 21160
Unitatea de vânzare
207,10 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Suporturi pivotante
Materialul
corpului de bază
aluminiu
H=înălțime
98
B
25
D
40
D1
11
D2
M10
D3
M10
H1
65
H2
20
L
150
L1
130
UNSPSC Code
31171522
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu.
Version
frezat și eloxat.
Note
Suportul pivotant este montat pe masa rotativă de poziționare și, prin urmare, oferă opțiuni extinse de montare.
Potrivit pentru 21160 în dimensiunea respectivă.
Potrivit pentru 21160 în dimensiunea respectivă.
Drawing reference
1) D3 pentru șurub cilindru ISO 4762
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.