text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unitate liniară
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre dreapta
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
130
G2=filet
M6
H=înălțime
54
L=lungime
300
Arbore
Tr 14x3
Cursă S
150
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M6
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M4
42
P1
2x2x20
Tip EP/EPX
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descriere

Material
Carcasă, din aluminiu.
Tub de precizie, din oțel inoxidabil.
Tijă filetată trapezoidală, din oțel.
Note
Unitățile liniare cu țeavă dublă pot fi acționate manual sau electric. Unitățile pot fi reglate zilnic de mai multe ori cu viteză redusă și cu o stabilitate ridicată. Cu posibilitatea reglării pe lățime, pe lungime și pe înălțime.
Axul filetat trapezoidal al unităților liniare cu două tuburi este montat fie pe rulmenți cu bile, fie pe rulmenți simpli. Sania unităților liniare cu două tuburi dispune de cu un ghidaj glisant.

Technical Data
Durata de funcționare: S3, 30% (la 60 de min.)
Temperature range
Interval de temperatură 0 C până la +60 °C
On request
Alte lungimi.
Fixare integrată a fusului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem