Unitate liniară cu rulment cu bile aluminiu 21250-01-140X1000
- Unitate liniară pentru mișcare și poziționare liniară
- Înregistrarea cuplurilor ridicate
- Asamblare fără deformare
- Rigiditate ridicată și libertate de joc a căruciorului de ghidare
- Filet spre dreapta
Unitatea de vânzare
862,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unitate liniară
Varianta 1
cu rulment cu bile
Varianta 2
Filet spre dreapta
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
180
G2=filet
M8
H=înălțime
75
L=lungime
1000
Arbore
Tr 20x4
Cursă
S
700
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M8
G3
M8
H1
31,5
H2
12
H3
60
H4
3
L1
180
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
38
M5
132
M6
120
M7
160
P1
4x4x32
Tip EP/EPX
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Material
Carcasă, din aluminiu.
Tub de precizie, din oțel inoxidabil.
Tijă filetată trapezoidală, din oțel.
Tub de precizie, din oțel inoxidabil.
Tijă filetată trapezoidală, din oțel.
Note
Unitățile liniare cu țeavă dublă pot fi acționate manual sau electric. Unitățile pot fi reglate zilnic de mai multe ori cu viteză redusă și cu o stabilitate ridicată. Cu posibilitatea reglării pe lățime, pe lungime și pe înălțime.
Axul filetat trapezoidal al unităților liniare cu două tuburi este montat fie pe rulmenți cu bile, fie pe rulmenți simpli. Sania unităților liniare cu două tuburi dispune de cu un ghidaj glisant.
Axul filetat trapezoidal al unităților liniare cu două tuburi este montat fie pe rulmenți cu bile, fie pe rulmenți simpli. Sania unităților liniare cu două tuburi dispune de cu un ghidaj glisant.
Technical Data
Durata de funcționare: S3, 30% (la 60 de min.)
Temperature range
Interval de temperatură 0 C până la +60 °C
On request
Alte lungimi.
Fixare integrată a fusului.
Fixare integrată a fusului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.