text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Worm
Product type
right-hand
Main material
steel
Surface finish body
case-hardened
D1=Pitch circle diameter
11
D3
12,5
Module
0,75
Output torque T2 (Nm) mineral grease
1,9
Output torque T2 (Nm) mineral oil
2,3
Output torque T2 (Nm) synthetic oil
2,8
Pitch angle
11° 48
UNSPSC Code
31161603
Z1
3
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
Description

Material
Melc din oțel.
Roată elicoidală CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Version
Melc orientat spre dreapta sus, întărit HV 620 – 700, flancuri și orificiu șlefuite.
Note for ordering
Roțile/sârmele pot fi combinate numai într-un set de angrenaje cu șuruburi fără sfârșit cu aceeași distanță între centre și același raport de transmisie.
Note
Un set de angrenaje melcate constă dintr-un angrenaj melcat și un angrenaj melcat. Potrivit pentru producția de angrenaje melcate cu un unghi al axei de 90 de grade. Cu un angrenaj melcat, rapoartele foarte mari pot fi atinse lent cu un singur pas.

Dantura are forma flancului K. Unghiul de cuplare este de 15°. Seturile de angrenaje melcate sunt complet găurite.

Cuplurile de ieșire specificate T2 sunt cupluri de ieșire permise pe roata melcată. Acestea se aplică la o viteză de intrare de 2800 rpm pe șurub.

Setul de angrenaj melcat 22500-351002/22500-352002 este disponibil doar cu profil lustruit (netezit), unghi de înfășurare de 20° și roată cu angrenaj cu dinți de șurub.

Attention
22500-171002: melc doar lustruit.
22500-172002: roată elicoidală cu angrenaj elicoidal.

22500-171050: melci care au un diametru al butucului de 9 mm.
Drawing reference
1) ground
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought