Worm wheel brass 22500-632026
- Potrivit pentru funcționare continuă la turații mari și cupluri mari
- Unghi de acțiune 15 grade
- Pentru producția de angrenaje cu melc cu un unghi al arborelui de 90°
- Melc întărit și șlefuit
- gata de instalare
Unitatea de vânzare
106,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Worm wheel
Product type
right-hand
Main
material
brass
A=Centre distance
63
D2=pitch circle diameter
94
D4
104
Module
3,5
Output torque T2
(Nm)
mineral grease
172
Output torque T2
(Nm)
mineral oil
206
Output torque T2
(Nm)
synthetic oil
258
Pitch angle
6° 17
Transmission ratio
26:1
UNSPSC Code
31161604
Z2
26
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
Melc din oțel.
Roată elicoidală CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Roată elicoidală CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Version
Melc orientat spre dreapta sus, întărit HV 620 – 700, flancuri și orificiu șlefuite.
Note for ordering
Roțile/sârmele pot fi combinate numai într-un set de angrenaje cu șuruburi fără sfârșit cu aceeași distanță între centre și același raport de transmisie.
Note
A worm gear set consists of a worm screw and the worm wheel. Suitable for constructing worm gears with an axis angle of 90°. With a worm gear drive, very high slow ratios can be realised with just one stage.
The toothing has a K flank form. The engagement angle is 15°. The worm gear sets are pre-drilled.
The specified output torques T2 are permissible output torques on the worm wheel. These apply for an input speed of 2,800 rpm for the worm screw.
Worm gear set 22500-351002 / 22500-352002 is only available with polished (smoothed) worm profile, engagement angle 20° and wheel with helical gearing.
The toothing has a K flank form. The engagement angle is 15°. The worm gear sets are pre-drilled.
The specified output torques T2 are permissible output torques on the worm wheel. These apply for an input speed of 2,800 rpm for the worm screw.
Worm gear set 22500-351002 / 22500-352002 is only available with polished (smoothed) worm profile, engagement angle 20° and wheel with helical gearing.
Drawing reference
1) ground
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.