Roată conică drept oțel lucios 22430-015110019
- Unghiul axei 90°
- Utilizate pentru transmiterea cuplului unghiular în ingineria mecanică și a instalațiilor
Sales unit
17,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bevel gear
Version 1
straight
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
L= width
21,3
N=No. of teeth
19
A
30
B
7
D
30,6
D1
28,5
D2
20,3
D3
8
L1
11,6
Module
1,5
Transmission ratio
1:1
UNSPSC Code
31161602
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
Description
Material
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi osie = 90°.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi osie = 90°.
Note for ordering
Roțile dințate conice sunt furnizate pe bucăți. Pentru a obține o pereche de roți dințate conice, vă rugăm să comandați și roata dințată opusă corespunzătoare specificată.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.