text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Bevel gear
Version 1
straight
Main material
steel
Surface finish body
bright
L= width
44,8
N=No. of teeth
60
A
-
A1
58
B
19
D
150,7
D1
150
D2
60,3
D3
20
L1
30
L2
40
Module
2,5
Transmission ratio
1:4
UNSPSC Code
31161602
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
Steel 1.0503 (C45).
Version
Milled toothing, straight teeth.
Engagement angle 20°, bright.
Axis angle = 90°.
Note for ordering
Bevel gears are supplied singly. To obtain a pair of bevel gears, please order the specified mating gear as well.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought