text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Spur gear
Version 1
straight
Form
A
Form definition
with hub
Main material
steel
Surface finish body
case hardened, bright
B=Width
25
D1=Pitch circle diameter
30
N=No. of teeth
12
D
35
D2 max.
10
D3
22
L
45
Module
2,5
UNSPSC Code
31161601
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
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Angrenaj întărit inductiv la 50 +4 HRC.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Calitatea dinților se modifică prin călire la cca. 10-11.
Roțile dințate frontale au un orificiu de centrare respectiv sunt pregăurite.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought