text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată dinţată cilindrică
Varianta 1
drept
Varianta 2
cu butuc
Formă
A
Tipul de formă
cu butuc
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
25
D1 = diametrul cercului axial
115
N=număr de dinți
46
D
120
D2 max.
20
D3
70
L
45
Modul
2,5
UNSPSC Code
31161601
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
Steel 1.0503 (C45).
Version
Milled toothing, straight teeth.
Engagement angle 20°, bright.
Note
The spur gears have a centre bore or are pre-drilled (this may vary depending on the manufacturing process). For this reason, the dimension D2 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the spur gears are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer.
In order to achieve exact concentricity between the toothing and the bore, we recommend enlarging the pilot hole to the required diameter on a lathe. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought