text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spur gear
Version 1
straight
Form
A
Form definition
with hub
Main material
steel
Surface finish body
bright
B=Width
50
D1=Pitch circle diameter
65
N=No. of teeth
13
D
75
D2 max.
20
D3
50
L
75
Module
5
UNSPSC Code
31161601
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
Description

Material
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Angrenajele cilindrice au o gaură de centrare sau sunt preperforate (acest lucru poate varia în funcție de procesul de fabricație). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. indicată în tabel reprezintă valoarea maximă a alezajului cu care sunt livrate roțile dințate cilindrice. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
Drawing reference
Forma A: cu butuc
Forma B: fără butuc
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem