Gear rack straight stainless steel bright 22420-20-115170X2000
- Potrivit pentru un montaj consecutiv
- Rezistent la coroziune
Sales unit
296,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Gear rack
Version 1
straight
Version 2
square
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Width
17
H=Height
17
H1
15,5
L
Actual length
2002,77
L
Nom. length
2000
Module
1,5
UNSPSC Code
31161605
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
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Toate cremalierele de la modulul 2, cu excepția lungimilor nominale de 500 mm, sunt adecvate pentru montare continuă.
Deoarece cremalierele nu sunt canelate, se creează mici goluri în timpul asamblării. Totuși, acestea sunt irelevante pentru rularea angrenajelor.
Deoarece cremalierele nu sunt canelate, se creează mici goluri în timpul asamblării. Totuși, acestea sunt irelevante pentru rularea angrenajelor.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.