Gear rack straight steel bright 22420-050500X1000
- Potrivit pentru un montaj consecutiv
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, tehnologie de transport, robotică
Unitatea de vânzare
€162.55
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Gear rack
Version 1
straight
Version 2
square
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
B=Width
50
H=Height
50
H1
45
L
Actual length
1005,31
L
Nom. length
1000
Module
5
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Steel 1.0503 (C45).
Version
Milled toothing, straight teeth.
Engagement angle 20°, bright.
Engagement angle 20°, bright.
Note
All gear racks from module 2, with the exception of nominal lengths of 500 mm, are suitable for consecutive mounting.
As the gear racks do not have teeth on the butt ends, small gaps occur during assembly. However, these are irrelevant for the running of the gears.
As the gear racks do not have teeth on the butt ends, small gaps occur during assembly. However, these are irrelevant for the running of the gears.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.