text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Gear rack
Version 1
straight
Version 2
round
Main material
steel
Surface finish body
bright
B=Width
9
H=Height
15
L=Length
1000
D
15
H1
13,5
L Nom. length
1000
Module
1,5
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Toleranța la sol a diametrului exterior h6.
Note
Cremalierele sunt tăiate în așa fel încât dinții să fie complet reținuți la capete. Aceasta înseamnă că lungimea cremalierei poate fi cuprinsă în intervalul ± al dimensiunii nominale.
Exemplu: modul 1, distanța dintre dinți este de 1,0 x π ≈ 3,14 mm.

Cremalierele sunt dispun de dinți cu frezor suspendat. Acest lucru duce la toleranțe minus pentru dimensiunea H și H1:
până la modulul 2: -0,2 mm.
Modulul 2,5 până la 3: -0,3 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem