text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Gear rack
Version 1
straight
Version 2
round
Main material
steel
Surface finish body
bright
B=Width
18
H=Height
30
L=Length
1000
D
30
H1
27
L Nom. length
1000
Module
3
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Steel 1.0503 (C45).
Version
Milled toothing, straight teeth.
Engagement angle 20°, bright.
Outside diameter ground, tolerance h6.
Note
The gear racks are cut so that there remains a complete tooth at the ends. This means that the rack length remains within the ± nominal dimension range.
Example: Module 1, the tooth pitch is 1.0 x π ≈ 3.14 mm.

The gear racks are cut using overhead mills. This results in minus tolerances for dimensions H and H1:
up to module 2: -0.2 mm.
module 2.5 to 3: -0.3 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem