text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Toothed belt
ISO
ISO 17396
Main material
polyurethane
Main colour
grey
BW=Belt width
25
L=length
2500
P=Profile
T10
L max.
100 M
Tension max. N
2650
UNSPSC Code
31161607
corresponding fixing plate
22012-10251
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Poliuretan (PU) cu cablu de tensiune din oțel.
Note
Curea dințată cu profil trapezoidal conform ISO 17396. De preferat, în mod special, pentru acționări cu sarcină înaltă de încovoiere. Se poate utiliza pentru șaibe cu un diametru foarte mic. Se poate utiliza, în general, pentru acționări liniare, transferuri reduse de putere și tehnică de transport. Curelele din poliuretan sunt sudabile. În cazul curelelor sudate, puterea transferabilă se reduce cu cca. 50%.

Toleranța lățimii: ±0,5 mm
Toleranța grosimii: ±0,2 mm
Temperature range
de la -10 °C până la +80 °C
On request
Alte lungimi.
Pentru diviziunea T2,5 în trepte de 2,5 mm.
Pentru diviziunea T5 în trepte de 5 mm.
Pentru diviziunea T10 în trepte de 10 mm.
Lungimea maximă a curelei 100 metri (diviziunea T2,5 50 metri).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem