Roată de curea dințată Fontă cenușie fosfatizat 22005-0850072
- Profil HTD standard
- Dantură semicirculară cu pas metric
- Alezaj conic pentru bucșe de fixare conice
Sales unit
83,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toothed pulley
Version 2
for taper bush 2517
ISO
1940
Form
E
Main
material
grey cast iron
Surface finish
body
phosphated
B=Width
60
BW=Belt width
50
D=diameter
183,35
N=No. of teeth
72
P=Profile
HTD 8M
D1
max.
125
D3
181,97
D4
max.
192
D5
158
L
45
UNSPSC Code
31161609
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
Description
Material
Fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard cu pas metric (dinți semi-rotunzi). Cel puțin o șaibă a curelei de distribuție trebuie să aibă roți cu flanșă. Alezaj conic pentru bucșe de strângere conice. Bucșele conice trebuie comandate separat și sunt disponibile pentru diferite diametre ale arborelui. Șaibele cu alezajuri conice sunt echilibrate static conform nivelului de calitate ISO 1940 G16.
Accessory
Bucșe conice de fixare 23200.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.