Toothed belt Closed polyurethane 22052-1025X1450
- Ideal pentru acționări cu flexibilitate ridicată a curelelor
- Transmisie de putere mare
- Cureaua elastică joasă
- Cea mai mare rezistență la abraziune
- Rezistență chimică foarte bună
Sales unit
50,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toothed belt
Version 1
Closed
ISO
ISO 17396
Main
material
polyurethane
BW=Belt width
25
L1=Effective length
1450
N=No. of teeth
145
P=Profile
T10
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
Description
Material
Poliuretan (PU) cu cablu de tensiune din oțel.
Note
Curele de distribuție fără sfârșit, cu profil trapezoidal în conformitate cu ISO 17396 cu pas metric. Ideal pentru transmisii cu o flexibilitate ridicată a curelei. Permite utilizarea diametrelor cele mai mici pentru discuri. Curelele trapezoidale sunt potrivite pentru sistemele de antrenare în care precizia, curățenia și rezistența la substanțe chimice sunt importante.
Culoarea curelei de distribuție poate diferi de culoarea prezentată în fotografia produsului.
Culoarea curelei de distribuție poate diferi de culoarea prezentată în fotografia produsului.
Temperature range
From -10 °C to +80 °C
Features
- maintenance-free
- high-power transmission
- minimal belt extension
- accurate positioning and angles
- very good chemical resistance, especially to oils, greases and fuels
- extremely high abrasion resistance
- transmits power up to 30 kW
- reliable speed up to 10,000 rpm
- high-power transmission
- minimal belt extension
- accurate positioning and angles
- very good chemical resistance, especially to oils, greases and fuels
- extremely high abrasion resistance
- transmits power up to 30 kW
- reliable speed up to 10,000 rpm
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.