Curea trapezoidală Tip SPZ neopren 22071-02-13350
- Antistatic
- Fabricat la nesfârșit
- Cu poliester ca și cablu de tensiune
- Lungime egală
- mai puternic decât curelele trapezoidale clasice
Sales unit
34,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
V-Belt
Version 1
type spz
DIN
DIN 7753
Main
material
neoprene
B1
8,5
B2
4,5
Effective length
LW
3350
External length
LA
3362
H
8
Internal length
LI
3312
UNSPSC Code
31161606
belt width
9,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Neopren cu fir de tragere din poliester.
Note
Curelele trapezoidale fabricate în mod continuu conform standardului DIN 7753 (curele trapezoidale înguste). Conform ISO 1813, acești curele sunt electric conductive. Curelele trapezoidale au aceeași lungime (de la 1000 mm în sus).
Curelele trapezoidale înguste (Schmalkeilriemen) sunt mai puternice decât curelele tradiționale.
Curelele trapezoidale sunt rezistente la ulei într-o anumită măsură. Este recomandat să se evite contactul permanent cu uleiuri minerale și grăsimi minerale, deoarece acestea pot reduce durata de viață a curelelor trapezoidale.
Curelele trapezoidale înguste (Schmalkeilriemen) sunt mai puternice decât curelele tradiționale.
Curelele trapezoidale sunt rezistente la ulei într-o anumită măsură. Este recomandat să se evite contactul permanent cu uleiuri minerale și grăsimi minerale, deoarece acestea pot reduce durata de viață a curelelor trapezoidale.
Temperature range
-55 °C până la +70 °C.
În cazul în care curelele trapezoidale sunt expuse la o temperatură continuă de peste +60 °C, durata de viață este redusă.
În cazul în care curelele trapezoidale sunt expuse la o temperatură continuă de peste +60 °C, durata de viață este redusă.
Assembly
După așezarea curelelor, acestea trebuie să fie pretensionate. După o perioadă de rodaj de 15-20 de minute, este necesară o retensionare.
În cazul în care, la acționarea cu curele multiple, trebuie să fie înlocuită o curea, trebuie întotdeauna să fie înlocuit tot setul.
În cazul în care, la acționarea cu curele multiple, trebuie să fie înlocuită o curea, trebuie întotdeauna să fie înlocuit tot setul.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.