text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
V-belt pulley
Version 1
type spz/10/z
Version 2
for taper bush 2012
Form
C
Main material
grey cast iron
B=Width
28
D2=min.-max.
14-50
N = No. of grooves
2
N=number of mounting holes
315
B1
8,5
C
2
D1 max.
110
D5
288
E
8
E1
12
L
32
L1
2
T
11
UNSPSC Code
31161608
α
38°
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
Description

Material
Fontă gri EN-GJL-250.
Version
fosfatat.
Note
Roțile curelelor trapezoidale se folosesc împreună cu curelele trapezoidale înguste DIN 2215 și cu curelele trapezoidale DIN 7753.

Roțile curelelor trapezoidale au la bază DIN 2211, resp. DIN 2217. Ele sunt prevăzute cu un alezaj conic pentru bucșele conice de fixare. Bucșele conice trebuie comandate separat și sunt disponibile pentru diferite diametre ale arborelui.

Roțile curelelor trapezoidale sunt echilibrate static conform ISO 1940, clasa de calitate G6,3.

Roțile curelelor trapezoidale sunt concepute pentru o viteză circumferențială max. de 35 m/s.
Accessory
Bucșe conice de fixare 23200.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem