text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Assembly tool
Version 1
for roller chain
Main material
steel
Division inches
1 1/2-3
Division mm
38,1-76,2
ISO No.
24 B - 48 B
UNSPSC Code
31161614
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Note
Întinzătoarele de asamblare facilitează instalarea verigilor de legătură în lanțurile cu role deschise. Capetele lanțului sunt agățate în fălcile de prindere ale clemei de montaj deschise. Prin rotirea șurubului, capetele deschise ale lanțului sunt aduse împreună într-o asemenea măsură încât veriga de legătură poate fi instalată fără dificultate.

Poate fi utilizat, de asemenea, pentru dimensiuni similare ale altor standarde și pentru lanțuri duble și triple.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought