text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Sprocket
Version 1
2x
Version 2
pre-drilled
DIN ISO
DIN ISO 606
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pitch circle diameter
404,35
N=No. of teeth
80
B1
9
B2
25,5
C
1,6
D
412,7
D3 max.
25
Division inches
5/8X3/8
Division mm
15,875 x 9,65
ISO No.
10 B-2
R
16
UNSPSC Code
31161612
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
Low-carbon steel.
Version
Bright, not hardened (cannot be hardened).
Note
Sprockets for DIN ISO 606 roller chains.
The disc sprockets have a centre bore or are pre-drilled (this can vary due to production methods). For this reason, the dimension D3 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the disc sprockets are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought