Roată de lanț simplu oțel lucios 22264-10120516047
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Găurită în prealabil
Sales unit
23,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Sprocket
Version 1
single
Version 2
pre-drilled
DIN ISO
DIN ISO 606
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Pitch circle diameter
190,14
N=No. of teeth
47
B1
7,2
C
1,3
D
196,7
D3
20
D3
max.
20
Division inches (PxB1)
1/2X5/16
ISO No.
08 B-1
Pitch
mm
12,7 x 7,75
R
13
UNSPSC Code
31161612
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
Description
Material
Oțel cu conținut scăzut de carbon.
Version
netratat, neîntărite (nu pot fi întărite).
Note
Discuri pinioane pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606.
Discurile pinioanelor au un orificiu de centrare sau sunt pre-găurite (acest lucru poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D3 max dată în tabel este valoarea maximă a alezajului cu care sunt furnizate discurile pinionului. Această gaură pre-perforată / gaură de centrare poate fi furnizată de către client cu o gaură de racordare, o gaură de racordare cu canelură sau o gaură filetată. Alternativ, bucșele pot fi, de asemenea, utilizate de către client pentru a reduce diametrul.
Discurile pinioanelor au un orificiu de centrare sau sunt pre-găurite (acest lucru poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D3 max dată în tabel este valoarea maximă a alezajului cu care sunt furnizate discurile pinionului. Această gaură pre-perforată / gaură de centrare poate fi furnizată de către client cu o gaură de racordare, o gaură de racordare cu canelură sau o gaură filetată. Alternativ, bucșele pot fi, de asemenea, utilizate de către client pentru a reduce diametrul.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.