text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Chain clamp
Version 1
light spring force
Main material
plastic
Component material
polythene
Clamping force N
58-32
Clamping travel L2
40
Division inches
5/8X3/8
ISO No.
10 B-2
Matching angle bracket
22281-90-20000
Size
0
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Material
Carcasă din material termoplastic.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Șuruburi și arcuri din oțel inoxidabil.
Note
Element de tensionare de lanț, gata de montaj, conceput pentru funcționarea silențioasă și cu uzură redusă a lanțurilor de role conform ISO 606. Carcasa robustă din material plastic conferă o protecție ridicată împotriva coroziunii.

Disponibil în două variante de forță de strângere:
variantă cu forță ușoară a arcurilor: 58 - 32 N.
variantă cu forță ridicată a arcurilor: 132 - 60 N.

Controlul simplu al uzurii cu ajutorul indicatorului de uzură în trei culori
verde: ok
galben: încă ok
roșu: calea arcului nu este suficientă (forța arcului sub 32 respectiv 60 N). Elementul de tensionare de lanț trebuie reglat suplimentar. Înlocuirea lanțului este necesară atunci când niciuna dintre posibilitățile de ajustare nu mai asigură o reglare adecvată.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C (pe scurt până la +80 °C).
Assembly
Montajul optim este imediat după roata de antrenare, pentru a păstra scurtă lungimea tramei libere care trebuie tensionată. Pentru a reduce uzura, se recomandă suprapunerea mai multor elemente de lanț.
Elementul de tensionare de lanț, mărimea 0, este livrat doar în stare desfăcută. Înainte de montaj, miezul de tensionare trebuie introdus în carcasă și fixat cu știftul de siguranță furnizat.
Accessory
Colțar de fixare 22281-90.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought