text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping element
Main material
steel
Surface finish body
painted
D1=Diameter
12,5
A1
130
A2
100
A3
34,5
B
50
D
73,7
D2
M12
F1 N
820
F2 N
1050
H
170
L
108+2 -0,5
L1
40
L2
14
L3
8
P
9,8
S1
69
Size
4
Tightening torque of screw C1 Nm
25
UNSPSC Code
31161617
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
Description

Material
Carcasă din oțel sinterizat.
Braț de strângere din oțel S235JR.
Corp arc din cauciuc natural.
Șurub din oțel.
Version
Piese din oțel vopsite.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Note
Element de fixare cu corp cu arc integrat din cauciuc natural foarte elastic, stabil dimensional.

Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.

Element de fixare pentru tensionarea lanțurilor foarte lungi și a curelelor de transmisie. Cursa goală este ghidată alternativ peste rolele de tensionare sau pinioanele atașate la cele două brațe. Aceasta compensează de trei ori alungirea în comparație cu utilizarea întinzătoarelor convenționale în firul gol.
Temperature range
-55 °C până la +85 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought