Clamping element steel painted 22281-10-2
- Corp arc integrat din cauciuc natural cu elasticitate ridicată, care își menține forma
- Unitate de tensionare gata de instalare adecvată pentru acționarea lanțului de tensionare și a curelei
- Potrivit pentru ambele direcții de prindere
- Nu necesită întreținere
Sales unit
30,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping element
Main
material
steel
Surface finish
body
painted
D1=Diameter
10,5
A1
100
A2
80
A3
19,5
B
25
D
48
D2
M8
F1
N
140
F2
N
170
H
115
L
63+1 -0,5
L1
25
L2
8
L3
5
P
8,5
S1
53
Size
2
Tightening torque
of screw C1
Nm
25
UNSPSC Code
31161617
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
Description
Material
Carcasă din oțel sinterizat.
Dimensiunea 5 din EN-GJS-400-15.
Dimensiunea 6 din S235JR.
Braț de strângere din oțel S235JR.
Corp arc din cauciuc natural.
Șurub din oțel.
Dimensiunea 5 din EN-GJS-400-15.
Dimensiunea 6 din S235JR.
Braț de strângere din oțel S235JR.
Corp arc din cauciuc natural.
Șurub din oțel.
Version
Piese din oțel vopsite.
Șurub ISO 4762, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Șurub ISO 4762, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Note
Element de fixare cu corp cu arc integrat din cauciuc natural foarte elastic, stabil dimensional.
Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Potrivit pentru ambele direcții de prindere. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.
Elementul de prindere este fixat pe componenta mașinii printr-un orificiu. Dacă este necesar, un știft de tensionare de mare rezistență poate fi introdus prin crestătura de poziționare „P” pentru suportul cuplului.
Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Potrivit pentru ambele direcții de prindere. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.
Elementul de prindere este fixat pe componenta mașinii printr-un orificiu. Dacă este necesar, un știft de tensionare de mare rezistență poate fi introdus prin crestătura de poziționare „P” pentru suportul cuplului.
Temperature range
-55 °C până la +85 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.