text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Sprocket
Version 1
single
Version 2
Ready to install
DIN ISO
DIN ISO 606
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pitch circle diameter
98,14
N=No. of teeth
12
B1
16,2
B3
12
C
2,5
D
109,7
D2
69
D3
40
D4
M10
Division inches (PxB1)
1X17,02mm
ISO No.
16 B-1
L
40
Pitch mm
25,4 x 17,02
R
26
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Description

Material
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Pinioane gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și întăriți inductiv.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem