Sprocket single steel bright 22250-1012051601925
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Dinți căliți prin inducție, HRC 50
- Cu gaură finisată și canelură conform DIN 6885
- Cu butuc pe o parte
Sales unit
36,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Sprocket
Version 1
single
Version 2
Ready to install
DIN ISO
DIN ISO 606
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Pitch circle diameter
77,16
N=No. of teeth
19
B1
7,2
B3
8
C
1,3
D
82
D2
60
D3
25
D4
M6
Division inches (PxB1)
1/2X5/16
ISO No.
08 B-1
L
28
Pitch
mm
12,7 x 7,75
R
13
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Description
Material
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Pinioane gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și întăriți inductiv.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.