text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Sprocket
Version 1
single
Version 2
Ready to install
DIN ISO
DIN ISO 606
Form
A
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pitch circle diameter
63,91
N=No. of teeth
21
B1
5,3
B3
6
C
1
D
67,6
D2
48
D3
20
D4
M5
Division inches (PxB1)
3/8X7/32
ISO No.
06 B-1
L
28
Pitch mm
9,525 x 5,72
R
10
T2
2,8
UNSPSC Code
31161612
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
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Pinioane gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și întăriți inductiv.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem