Sprocket single steel bright 22252-11001702023
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Găurită în prealabil
- Cu butuc pe o parte
Unitatea de vânzare
46,23 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Sprocket
Version 1
single
Version 2
pre-drilled
DIN ISO
DIN ISO 606
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Pitch circle diameter
186,53
N=No. of teeth
23
B1
16,2
C
2,5
D
198,1
D2
110
D3
20
D3
max.
20
Division inches (PxB1)
1X17,02mm
ISO No.
16 B-1
L
50
Pitch
mm
25,4 x 17,02
R
26
UNSPSC Code
31161612
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
Oțel C45.
De la numărul de dinți 38 din fontă cenușie GG22.
De la numărul de dinți 38 din fontă cenușie GG22.
Version
Bright, not hardened.
Note
Sprockets with hub one side for DIN ISO 606 roller chains.
The sprockets have a centre bore or are pre-drilled (this can vary due to production methods). For this reason, the dimension D3 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the sprockets are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
The sprockets have a centre bore or are pre-drilled (this can vary due to production methods). For this reason, the dimension D3 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the sprockets are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.