text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shrink disc
Form
A
Main material
steel
D1=Outside diameter
145
D=internal diameter
80
B
37,8
DW
60/65/70
L
32,5
L1
25
L2
14
Max. axial force F kN with tightening torque MS
126/143/160
Max. torque M Nm with tightening torque MS
3200/3900/4600
No. of screws
7 x M8
Surface pressure on hub P N/mm²
259
Tightening torque MS Nm
30
UNSPSC Code
23153102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Șaibă termocontractabilă pentru conectarea unui arbore tubular la un arbore. Acestea sunt aplicate butucului din exterior și, prin reducerea diametrului lor interior, creează o tensiune pe butuc prin suprafețe în formă de pană. Acest lucru creează o potrivire a presei între butuc și arbore. Sunt potrivite pentru sarcini statice, dinamice și asemănătoare șocurilor.

- pentru cupluri foarte mari
- nicio deplasare axială arbore/buclă în timpul asamblării
- autocentrare

23380-01-4072 Versiune cu șuruburi de înaltă rezistență (ISO 4762).
Assembly
Îndepărtați încuietorile de transport existente. Curățați arborele, diametrele butucului interior și exterior și uleiul ușor. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Împingeți șaiba termocontractabilă pe butuc. Apoi glisați unitatea (disc/butuc de contracție) pe arbore și așezați-o în poziție. Strângeți ușor șuruburile de fixare unul câte unul cu mâna. Apoi strângeți șuruburile de strângere cu o cheie dinamometrică în ordine în mai multe treceri la cuplul de strângere specificat MS.
1. Trecere aprox. 33% MS
2. Trecere aprox. 66% MS
3. Trecere 100% MS

Demontare: deșurubați toate șuruburile în ordine pas cu pas, dar nu le deșurubați complet de pe filet. De obicei, discul de contracție se desprinde singur.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought