Disc de micșorare oțel inoxidabil 23380-01-4480
- Pentru conectarea unui arbore tubular la un arbore
- Potrivit pentru sarcini statice, dinamice și de impact
- Pentru cupluri foarte ridicate
- Fără deplasare axială a arborelui/butucului în timpul montajului
- Autocentralizare
Sales unit
129,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Disc de micșorare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
80
D=diametru interior
44
B
30
Corp bază cheie din oțel
1.4057
Cuplu de strângere șuruburi
de strângere
MS Nm
7
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere
MS
M Nm
340/480/525
DW
32/35/36
L
28
L1
22
Număr de
șuruburi de strângere
7 x M6
Pentru cuplul de strângere
MS transmisibil
forța axială F kN
62/72/75
Presiunea superficială
pe butucul P
N/mm²
185
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
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4057.
Version
lucioasă.
Note
Șaibă termocontractabilă pentru conectarea unui arbore tubular la un arbore. Acestea sunt aplicate butucului din exterior și, prin reducerea diametrului lor interior, creează o tensiune pe butuc prin suprafețe în formă de pană. Acest lucru creează o potrivire a presei între butuc și arbore. Sunt potrivite pentru sarcini statice, dinamice și asemănătoare șocurilor.
- pentru cupluri foarte mari
- nicio deplasare axială arbore/buclă în timpul asamblării
- autocentrare
23380-01-4072 Versiune cu șuruburi de înaltă rezistență (ISO 4762).
- pentru cupluri foarte mari
- nicio deplasare axială arbore/buclă în timpul asamblării
- autocentrare
23380-01-4072 Versiune cu șuruburi de înaltă rezistență (ISO 4762).
Assembly
Îndepărtați încuietorile de transport existente. Curățați arborele, diametrele butucului interior și exterior și uleiul ușor. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Împingeți șaiba termocontractabilă pe butuc. Apoi glisați unitatea (disc/butuc de contracție) pe arbore și așezați-o în poziție. Strângeți ușor șuruburile de fixare unul câte unul cu mâna. Apoi strângeți șuruburile de strângere cu o cheie dinamometrică în ordine în mai multe treceri la cuplul de strângere specificat MS.
1. Trecere aprox. 33% MS
2. Trecere aprox. 66% MS
3. Trecere 100% MS
Demontare: deșurubați toate șuruburile în ordine pas cu pas, dar nu le deșurubați complet de pe filet. De obicei, discul de contracție se desprinde singur.
1. Trecere aprox. 33% MS
2. Trecere aprox. 66% MS
3. Trecere 100% MS
Demontare: deșurubați toate șuruburile în ordine pas cu pas, dar nu le deșurubați complet de pe filet. De obicei, discul de contracție se desprinde singur.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.