Disc de micșorare oțel 23382-3872
- Pentru conectarea unui arbore tubular la un arbore
- Potrivit pentru sarcini statice, dinamice și de impact
- Pentru cupluri foarte ridicate
- Fără deplasare axială a arborelui/butucului în timpul montajului
- Autocentralizare
Unitatea de vânzare
40,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc de micșorare
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=Diametrul exterior
72
D=diametru interior
38
B
27,5
Cuplu de strângere șuruburi
de strângere
MS Nm
35
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere
MS
M Nm
480/650/860
DW
27/30/33
L
22
L1
18,5
Număr de
șuruburi de strângere
5 x M8
Pentru cuplul de strângere
MS transmisibil
forța axială F kN
36/43/52
Presiunea superficială
pe butucul P
N/mm²
460
UNSPSC Code
23153102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Șaibă termocontractabilă pentru conectarea unui arbore tubular la un arbore. Acestea sunt aplicate butucului din exterior și, prin reducerea diametrului lor interior, creează o tensiune pe butuc prin suprafețe în formă de pană. Acest lucru creează o potrivire a presei între butuc și arbore. Sunt potrivite pentru sarcini statice, dinamice și asemănătoare șocurilor.
- pentru cupluri foarte mari
- nicio deplasare axială arbore/buclă în timpul asamblării
- autocentrare
23380-01-4072 Versiune cu șuruburi de înaltă rezistență (ISO 4762).
- pentru cupluri foarte mari
- nicio deplasare axială arbore/buclă în timpul asamblării
- autocentrare
23380-01-4072 Versiune cu șuruburi de înaltă rezistență (ISO 4762).
Assembly
Îndepărtați încuietorile de transport existente. Curățați arborele, diametrele butucului interior și exterior și uleiul ușor. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Împingeți șaiba termocontractabilă pe butuc. Apoi glisați unitatea (disc/butuc de contracție) pe arbore și așezați-o în poziție. Strângeți ușor șuruburile de fixare unul câte unul cu mâna. Apoi strângeți șuruburile de strângere cu o cheie dinamometrică în ordine în mai multe treceri la cuplul de strângere specificat MS.
1. Trecere aprox. 33% MS
2. Trecere aprox. 66% MS
3. Trecere 100% MS
Demontare: deșurubați toate șuruburile în ordine pas cu pas, dar nu le deșurubați complet de pe filet. De obicei, discul de contracție se desprinde singur.
1. Trecere aprox. 33% MS
2. Trecere aprox. 66% MS
3. Trecere 100% MS
Demontare: deșurubați toate șuruburile în ordine pas cu pas, dar nu le deșurubați complet de pe filet. De obicei, discul de contracție se desprinde singur.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.