Arbore cardanic Extensibil oțel lucios 23412-100230
- Pentru transmiterea cuplurilor la diferite unghiuri de lucru
- Pentru compensarea diferențelor mari de lungime
- Potrivit pentru acționări de scurtă durată la turație redusă
- Disponibil în orice lungime dorită
Unitatea de vânzare
99,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Arbore cardanic
Varianta 1
Extensibil
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D = Orificiu de fixare
10
L=lungime
230
D1
16
Extensibilitate
80
L1
52
L2
120
Profil arbore
pătrat
8
UNSPSC Code
25171508
cuplu de rupere
static
Nm
35
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Acești arbori de transmisie sunt compuși din 2 îmbinări cardanice în versiunea grosieră (23409), un arbore intermediar pătrat și un manșon glisant. Arborii de transmisie pot fi furnizați în orice lungime. Arborii cu îmbinare universală sunt potriviți pentru acționări manuale sau pentru acționări mecanice de scurtă durată la viteze mici.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.