text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Arbore cardanic
Varianta 1
Extensibil
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D = Orificiu de fixare
16
L=lungime
340
D1
25
Extensibilitate
110
L1
74
L2
160
Profil arbore pătrat
12
UNSPSC Code
25171508
cuplu de rupere static Nm
140
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Acești arbori de transmisie sunt compuși din 2 îmbinări cardanice în versiunea grosieră (23409), un arbore intermediar pătrat și un manșon glisant. Arborii de transmisie pot fi furnizați în orice lungime. Arborii cu îmbinare universală sunt potriviți pentru acționări manuale sau pentru acționări mecanice de scurtă durată la viteze mici.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem