text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Arbore cardanic
Varianta 1
Extensibil
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D = Orificiu de fixare
20
L=lungime
420
D1
32
Extensibilitate
130
L1
86
L2
200
Profil arbore pătrat
16
UNSPSC Code
25171508
cuplu de rupere static Nm
280
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Acești arbori de transmisie sunt compuși din 2 îmbinări cardanice în versiunea grosieră (23409), un arbore intermediar pătrat și un manșon glisant. Arborii de transmisie pot fi furnizați în orice lungime. Arborii cu îmbinare universală sunt potriviți pentru acționări manuale sau pentru acționări mecanice de scurtă durată la viteze mici.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem