Articulație arbore duble oțel inoxidabil 23404-01-106056
- Oțel inoxidabil 1.4301
- Unghi maxim de deviere 90°
- Rezistență ridicată la uzură, durată lungă de viață
Unitatea de vânzare
91,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație arbore
Varianta 1
duble
Varianta 2
cu lagăr de alunecare
DIN
similar DIN 808
Tip de produs
Orificiu de montaj cu canelură
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D = Orificiu de fixare
6
L=lungime
56
B
2
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
16
L1
17
L2
8
L3
22
T
7
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Netratat.
Note
Articulațiile de arbore cu lagăr de alunecare sunt pivotabile la 90°. Turația maximă însumează 500 rot./min.
Articulațiile de arbore sunt montate aproape fără joc. Ca urmare a rezistenței înalte la coroziune, acestea sunt deosebit de adecvate pentru aplicații outdoor sau pentru utilizarea în industria chimică, alimentară sau farmaceutică.
Componentele articulațiilor de arbore din oțel inoxidabil nu sunt călite. Astfel, condițiile de utilizare și valorile limită se află cu mult sub cele ale articulațiilor de arbore din oțel. Directivele pentru selectarea articulațiilor de arbore din oțel inoxidabil se vor determina individual de către utilizator pentru aplicația respectivă.
Articulațiile de arbore sunt montate aproape fără joc. Ca urmare a rezistenței înalte la coroziune, acestea sunt deosebit de adecvate pentru aplicații outdoor sau pentru utilizarea în industria chimică, alimentară sau farmaceutică.
Componentele articulațiilor de arbore din oțel inoxidabil nu sunt călite. Astfel, condițiile de utilizare și valorile limită se află cu mult sub cele ale articulațiilor de arbore din oțel. Directivele pentru selectarea articulațiilor de arbore din oțel inoxidabil se vor determina individual de către utilizator pentru aplicația respectivă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.