Articulație arbore duble oțel inoxidabil 23404-01-20129
- Oțel inoxidabil 1.4301
- Unghi maxim de deviere 90°
- Rezistență ridicată la uzură, durată lungă de viață
Sales unit
143,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cardan joint
Version 1
double
Version 2
with plain bearing
DIN
similar to DIN 808
Product type
reamed hole without slot
Main
material
stainless steel
D=Fastening hole
20
L=Length
129
D1
42
L1
41
L2
18
L3
47
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Netratat.
Note
Articulațiile de arbore cu lagăr de alunecare sunt pivotabile la 90°. Turația maximă însumează 500 rot./min.
Articulațiile de arbore sunt montate aproape fără joc. Ca urmare a rezistenței înalte la coroziune, acestea sunt deosebit de adecvate pentru aplicații outdoor sau pentru utilizarea în industria chimică, alimentară sau farmaceutică.
Componentele articulațiilor de arbore din oțel inoxidabil nu sunt călite. Astfel, condițiile de utilizare și valorile limită se află cu mult sub cele ale articulațiilor de arbore din oțel. Directivele pentru selectarea articulațiilor de arbore din oțel inoxidabil se vor determina individual de către utilizator pentru aplicația respectivă.
Articulațiile de arbore sunt montate aproape fără joc. Ca urmare a rezistenței înalte la coroziune, acestea sunt deosebit de adecvate pentru aplicații outdoor sau pentru utilizarea în industria chimică, alimentară sau farmaceutică.
Componentele articulațiilor de arbore din oțel inoxidabil nu sunt călite. Astfel, condițiile de utilizare și valorile limită se află cu mult sub cele ale articulațiilor de arbore din oțel. Directivele pentru selectarea articulațiilor de arbore din oțel inoxidabil se vor determina individual de către utilizator pentru aplicația respectivă.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.