text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cardan joint
Version 1
double
Version 2
with plain bearing
DIN
DIN 808
Product type
reamed hole without slot
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D=Fastening hole
10
L=Length
74
B
3
D1
22
L1
24
L2
12*
L3
26
Max. torque Nm
16
T
11,4
UNSPSC Code
25171509
static fracture torque Nm
90
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
Corp de îmbinare călit și lagăre lipite.
Note
Articulațiile de arbore duble cu lagăr de alunecare sunt pivotabile la 90°.

Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.

* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem